132F0058
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Frequentieomvormers
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P11K) 11 KW / 15 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
M4
Andere opties volgens modelcode
De VLT® Micro Drive is een universele frequentieregelaar voor het besturen van draaistroommotoren tot 22,0 kW. Het is een kleine frequentieregelaar met maximale kracht en betrouwbaarheid. De VLT® Micro Drive is geproduceerd met respect voor het milieu en voldoet aan de RoHS-richtlijn.
Opmerking: Bestel het LCP-display afzonderlijk als accessoire.