FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0024

Frequentieomvormers
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P3K0) 3,0 KW / 4,0 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
M3
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX

Productdata

Bruto gewicht 3.215 kg
Netto gewicht 2.915 kg
Volume 11.003 l
EAN 5702427357587

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Series 051 51
Nominaal vermogen P3K0 (P3K0) 3,0 KW / 4,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H3 RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP X Geen lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Bouwgrootte M3 M3
Typecode deel 1 FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX
Modelcode 01 FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Berekend brutogewicht [kg] 3.3
Berekend nettogewicht [kg] 3
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality