FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

132F0017

FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

Frequentieomvormers
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Geen remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
M1
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

Productdata

Bruto gewicht 1.49 kg
Netto gewicht 1 kg
Volume 4.612 l
EAN 5702427357549

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Series 051 51
Nominaal vermogen PK37 (PK37) 0,37 KW / 0,50 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H3 RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP X Geen lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Bouwgrootte M1 M1
Typecode deel 1 FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
Modelcode 01 FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Berekend brutogewicht [kg] 1.4
Berekend nettogewicht [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality