132F0003
Frequentieomvormers
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP, Eenfase
200 - 240 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Geen remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
M1
Andere opties volgens modelcode
De VLT® Micro Drive is een universele frequentieregelaar voor het besturen van draaistroommotoren tot 22,0 kW. Het is een kleine frequentieregelaar met maximale kracht en betrouwbaarheid. De VLT® Micro Drive is geproduceerd met respect voor het milieu en voldoet aan de RoHS-richtlijn.
Opmerking: Bestel het LCP-display afzonderlijk als accessoire.