131H3111
Frequentieomvormers
FC-202P90KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P90K) 90 KW / 125 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A1/B (C1)
Remchopper + Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: C2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De Danfoss VLT® AQUA Drive is specifiek ontworpen voor water- en afvalwatertoepassingen. Met een uitgebreide reeks krachtige standaard en optionele functies biedt de VLT® AQUA Drive de laagste totale exploitatiekosten voor water- en afvalwatertoepassingen.