FC-102P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3238

Frequentieomvormers
FC-102P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Remchopper + Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 5.3 kg
Netto gewicht 4.71 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427428874

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nominaal vermogen P4K0 (P4K0) 4,0 KW / 5,5 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop U Remchopper + Veilige stop
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A2 A2
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-102P4K0T4E20H1UGC
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 4
Hoogte [mm] 268,0
Breedte zonder C-optie [mm] 90,0
Breedte met twee C-opties [mm] 150,0
Diepte [mm] 205,0
Diepte met optie A/B [mm] 220,0
kVA 6.93
Max. vermogensverlies NO [W] 124
Max. vermogensverlies NO [W] 124
Continue stroom (NO) [A] 10
Intermitt stroom (NO) [A] 11
Continue stroom (NO) [A] 8.2
Intermitt stroom (NO) [A] 9.02
Berekend brutogewicht [kg] 5.2
Berekend nettogewicht [kg] 4.9
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-102P4K0T4E20H1UGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality