FC-202P75KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F1588

Frequentieomvormers
FC-202P75KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P75K) 75 KW / 100 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55/Type12 achterplaat
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: C2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-202P75KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 61.23 kg
Netto gewicht 59.39 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427410299

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nominaal vermogen P75K (P75K) 75 KW / 100 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing P55 IP55/Type12 achterplaat
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte C2 C2
Typecode deel 1 FC-202P75KT4P55H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 150% (HO) [kW] 55
Vermogen 110% (NO) [kW] 75
Hoogte (mm) 780,0
Breedte zonder C optie (mm) 370,0
Diepte (mm) 332,0
Diepte met AB optie (mm) 332,0
kVA 102
Max. vermogensverlies NO [W] 1384
Max. vermogensverlies NO [W] 1384
Max. vermogensverlies HO [W] 1022
Max. vermogensverlies HO [W] 1022
Continustroom (I nom) (NO)[A] 147
Intermitt stroom (NO) [A] 162
Continustroom (I nom) (NO)[A] 130
Intermitt stroom (NO) [A] 143
Continustroom (I nom) (HO)[A] 106
Intermitt stroom (HO) [A] 159
Continustroom (I nom) (HO)[A] 105
Intermitt stroom (HO) [A] 158
Berekend brutogewicht [kg] 61.23
Berekend nettogewicht [kg] 59.39
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-202P75KT4P55H1XGX
Modelcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality