FC-202P7K5T4P55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F1413

Frequentieomvormers
FC-202P7K5T4P55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55/Type12 achterplaat
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Netschakelaar
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A5
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-202P7K5T4P55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 15.3 kg
Netto gewicht 14.65 kg
Volume 52.36 l
EAN 5702427408340

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nominaal vermogen P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing P55 IP55/Type12 achterplaat
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie 1 Netschakelaar
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A5 A5
Typecode deel 1 FC-202P7K5T4P55H1XGX
Typecode deel 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 150% (HO) [kW] 7.5
Vermogen 110% (NO) [kW] 7.5
Hoogte (mm) 420,0
Breedte zonder C optie (mm) 242,0
Diepte (mm) 200,0
Diepte met AB optie (mm) 200,0
kVA 11.1
Max. vermogensverlies NO [W] 225
Max. vermogensverlies NO [W] 225
Max. vermogensverlies HO [W] 225
Max. vermogensverlies HO [W] 225
Continustroom (I nom) (NO)[A] 16
Intermitt stroom (NO) [A] 17.6
Continustroom (I nom) (NO)[A] 14.5
Intermitt stroom (NO) [A] 16
Continustroom (I nom) (HO)[A] 16
Intermitt stroom (HO) [A] 24
Continustroom (I nom) (HO)[A] 14.5
Intermitt stroom (HO) [A] 21.8
Berekend brutogewicht [kg] 15.3
Berekend nettogewicht [kg] 15
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-202P7K5T4P55H1XGX
Modelcode02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality