FC-202PK25T2E20H2UGXXXXSXXXXAXBYCXXXXDX

131F1200

Frequentieomvormers
FC-202PK25T2E20H2UGXXXXSXXXXAXBYCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(PK25) 0,25 KW / 0,33 HP, Driefase
200 - 240 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A2 (C3)
Remchopper + Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, MCO-101 Ext. Cascade Ctrl

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-202PK25T2E20H2UGXXXXSXXXXAXBYCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 5 kg
Netto gewicht 4.7 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427405998

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nominaal vermogen PK25 (PK25) 0,25 KW / 0,33 HP
Fase T Driefase
Netspanning 2 200 - 240 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop U Remchopper + Veilige stop
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BY MCO-101 Ext. Cascade Ctrl
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A2 A2
Typecode deel 1 FC-202PK25T2E20H2UGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBYCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 150% (HO) [kW] 0.25
Vermogen 110% (NO) [kW] 0.25
Hoogte (mm) 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 90,0
Breedte met twee C-opties [mm] 150,0
Diepte (mm) 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0
kVA 0.65
Max. vermogensverlies NO [W] 21
Continustroom (I nom) (NO)[A] 1.8
Intermitt stroom (NO) [A] 1.98
Berekend brutogewicht [kg] 4.8
Berekend nettogewicht [kg] 4.5
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-202PK25T2E20H2UGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBYCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality