FC-202P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131F1027

Frequentieomvormers
FC-202P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P22K) 22 KW / 30 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B2
Geen C1-optie, Geen D-optie
PROFIBUS DP MCA 101, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-202P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 30.467 kg
Netto gewicht 28 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427404182

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nominaal vermogen P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie A0 PROFIBUS DP MCA 101
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B2 B2
Typecode deel 1 FC-202P22KT4E55H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 18.5
Vermogen 110% (NO) [kW] 22
Hoogte (mm) 650,0
Breedte zonder C optie (mm) 242,0
Diepte (mm) 260,0
Diepte met AB optie (mm) 260,0
kVA 30.5
Max. vermogensverlies NO [W] 525
Max. vermogensverlies NO [W] 525
Max. vermogensverlies HO [W] 444
Max. vermogensverlies HO [W] 444
Continustroom (I nom) (NO)[A] 44
Intermitt stroom (NO) [A] 48.4
Continustroom (I nom) (NO)[A] 40
Intermitt stroom (NO) [A] 44
Continustroom (I nom) (HO)[A] 37.5
Intermitt stroom (HO) [A] 60
Continustroom (I nom) (HO)[A] 34
Intermitt stroom (HO) [A] 54.4
Berekend brutogewicht [kg] 28.9
Berekend nettogewicht [kg] 28.6
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-202P22KT4E55H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality