FC-202P4K0T4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0866

Frequentieomvormers
FC-202P4K0T4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A5
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-202P4K0T4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 13.16 kg
Netto gewicht 12.51 kg
Volume 52.36 l
EAN 5702427402287

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nominaal vermogen P4K0 (P4K0) 4,0 KW / 5,5 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H3 RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A5 A5
Typecode deel 1 FC-202P4K0T4E55H3XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 150% (HO) [kW] 4
Vermogen 110% (NO) [kW] 4
Hoogte (mm) 420,0
Breedte zonder C optie (mm) 242,0
Diepte (mm) 200,0
Diepte met AB optie (mm) 200,0
kVA 6.93
Max. vermogensverlies NO [W] 124
Max. vermogensverlies NO [W] 124
Max. vermogensverlies HO [W] 124
Max. vermogensverlies HO [W] 124
Continustroom (I nom) (NO)[A] 10
Intermitt stroom (NO) [A] 11
Continustroom (I nom) (NO)[A] 8.2
Intermitt stroom (NO) [A] 9.02
Continustroom (I nom) (HO)[A] 10
Intermitt stroom (HO) [A] 15
Continustroom (I nom) (HO)[A] 8.2
Intermitt stroom (HO) [A] 12.3
Berekend brutogewicht [kg] 13.4
Berekend nettogewicht [kg] 13.1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-202P4K0T4E55H3XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality