131F0844
Frequentieomvormers
FC-202P4K0T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 HP, Driefase
380 - 480 VAC, (E66) IP66 / NEMA 4X
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A5
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De Danfoss VLT® AQUA Drive is specifiek ontworpen voor water- en afvalwatertoepassingen. Met een uitgebreide reeks krachtige standaard en optionele functies biedt de VLT® AQUA Drive de laagste totale exploitatiekosten voor water- en afvalwatertoepassingen.