131F0823
Frequentieomvormers
FC-202P45KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P45K) 45 KW / 60 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: C1
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De Danfoss VLT® AQUA Drive is specifiek ontworpen voor water- en afvalwatertoepassingen. Met een uitgebreide reeks krachtige standaard en optionele functies biedt de VLT® AQUA Drive de laagste totale exploitatiekosten voor water- en afvalwatertoepassingen.