FC-202P45KT2E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9331

Frequentieomvormers
FC-202P45KT2E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P45K) 45 KW / 60 HP, Driefase
200 - 240 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: C2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-202P45KT2E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 62.8 kg
Netto gewicht 61.6 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427383456

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nominaal vermogen P45K (P45K) 45 KW / 60 HP
Fase T Driefase
Netspanning 2 200 - 240 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte C2 C2
Typecode deel 1 FC-202P45KT2E55H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 150% (HO) [kW] 37
Vermogen 110% (NO) [kW] 45
Hoogte [mm] 770,0
Breedte zonder C-optie [mm] 370,0
Diepte [mm] 335,0
Diepte met optie A/B [mm] 335,0
kVA 61.2
Max. vermogensverlies NO [W] 1636
Max. vermogensverlies HO [W] 1400
Continustroom (I nom) (NO)[A] 170
Intermitt stroom (NO) [A] 187
Berekend brutogewicht [kg] 61.9
Berekend nettogewicht [kg] 61.6
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-202P45KT2E55H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality