FC-202P1K1T2E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9162

Frequentieomvormers
FC-202P1K1T2E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K1) 1,1 KW / 1,5 HP, Driefase
200 - 240 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-202P1K1T2E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 4.7 kg
Netto gewicht 4.4 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427381629

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nominaal vermogen P1K1 (P1K1) 1,1 KW / 1,5 HP
Fase T Driefase
Netspanning 2 200 - 240 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A2 A2
Typecode deel 1 FC-202P1K1T2E20H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 150% (HO) [kW] 1.1
Vermogen 110% (NO) [kW] 1.1
Hoogte [mm] 268,0
Breedte zonder C-optie [mm] 90,0
Breedte met twee C-opties [mm] 150,0
Diepte [mm] 205,0
Diepte met optie A/B [mm] 220,0
kVA 2.38
Max. vermogensverlies NO [W] 63
Continustroom (I nom) (NO)[A] 6.6
Intermitt stroom (NO) [A] 7.26
Berekend brutogewicht [kg] 4.8
Berekend nettogewicht [kg] 4.5
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-202P1K1T2E20H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality