FC-202P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9070

Frequentieomvormers
FC-202P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P75K) 75 KW / 100 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: C2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-202P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 55.06 kg
Netto gewicht 53.56 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427380622

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nominaal vermogen P75K (P75K) 75 KW / 100 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte C2 C2
Typecode deel 1 FC-202P75KT4E55H2XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 150% (HO) [kW] 55
Vermogen 110% (NO) [kW] 75
Hoogte [mm] 780,0
Breedte zonder C-optie [mm] 370,0
Diepte [mm] 332,0
Diepte met optie A/B [mm] 332,0
kVA 102
Max. vermogensverlies NO [W] 1384
Max. vermogensverlies NO [W] 1384
Max. vermogensverlies HO [W] 1022
Max. vermogensverlies HO [W] 1022
Continustroom (I nom) (NO)[A] 147
Intermitt stroom (NO) [A] 162
Continue stroom (NO) [A] 130
Intermitt stroom (NO) [A] 143
Continustroom (I nom) (HO)[A] 106
Intermitt stroom (HO) [A] 159
Continustroom (I nom) (HO)[A] 105
Intermitt stroom (HO) [A] 158
Berekend brutogewicht [kg] 61.3
Berekend nettogewicht [kg] 61
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-202P75KT4E55H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality