FC-202P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8978

Frequentieomvormers
FC-202P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P11K) 11 KW / 15 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B1
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-202P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 21.6 kg
Netto gewicht 21.3 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427379589

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nominaal vermogen P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E21 IP21 / Type 1
RFI-filter H3 RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B1 B1
Typecode deel 1 FC-202P11KT4E21H3XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 7.5
Vermogen 110% (NO) [kW] 11
Hoogte [mm] 480,0
Breedte zonder C-optie [mm] 242,0
Diepte [mm] 260,0
Diepte met optie A/B [mm] 260,0
kVA 16.6
Max. vermogensverlies NO [W] 392
Max. vermogensverlies NO [W] 392
Max. vermogensverlies HO [W] 291
Max. vermogensverlies HO [W] 291
Continue stroom (NO) [A] 24
Intermitt stroom (NO) [A] 26.4
Continue stroom (NO) [A] 21
Intermitt stroom (NO) [A] 23.1
Continue stroom (HO) [A] 16
Intermitt stroom (HO) [A] 25.6
Continustroom (I nom) (HO)[A] 14.5
Intermitt stroom (HO) [A] 23.2
Berekend brutogewicht [kg] 21.8
Berekend nettogewicht [kg] 21.5
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-202P11KT4E21H3XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality