FC-202P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8903

Frequentieomvormers
FC-202P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-202P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 4.91 kg
Netto gewicht 4.04 kg
Volume 21.569 l
EAN 5702427378827

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nominaal vermogen P2K2 (P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A2 A2
Typecode deel 1 FC-202P2K2T4E20H2XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 150% (HO) [kW] 2.2
Vermogen 110% (NO) [kW] 2.2
Hoogte (mm) 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 90,0
Breedte met twee C-opties [mm] 150,0
Diepte (mm) 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0
kVA 3.88
Max. vermogensverlies NO [W] 88
Max. vermogensverlies NO [W] 88
Max. vermogensverlies HO [W] 88
Max. vermogensverlies HO [W] 88
Continustroom (I nom) (NO)[A] 5.6
Intermitt stroom (NO) [A] 6.16
Continustroom (I nom) (NO)[A] 4.8
Intermitt stroom (NO) [A] 5.28
Continustroom (I nom) (HO)[A] 5.6
Intermitt stroom (HO) [A] 8.4
Continustroom (I nom) (HO)[A] 4.8
Intermitt stroom (HO) [A] 7.2
Berekend brutogewicht [kg] 4.91
Berekend nettogewicht [kg] 4.04
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-202P2K2T4E20H2XGX
Modelcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality