FC-202PK55T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8883

Frequentieomvormers
FC-202PK55T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
0,55 KW / 0,75 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A5
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-202PK55T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 12.6 kg
Netto gewicht 12.1 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427378629

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nominaal vermogen PK55 0,55 KW / 0,75 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A5 A5
Typecode deel 1 FC-202PK55T4E55H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 150% (HO) [kW] 0.55
Vermogen 110% (NO) [kW] 0.55
Hoogte [mm] 420,0
Breedte zonder C-optie [mm] 242,0
Diepte [mm] 200,0
Diepte met optie A/B [mm] 200,0
kVA 1.25
Max. vermogensverlies NO [W] 42
Max. vermogensverlies NO [W] 42
Max. vermogensverlies HO [W] 42
Max. vermogensverlies HO [W] 42
Continue stroom (NO) [A] 1.8
Intermitt stroom (NO) [A] 1.98
Continue stroom (NO) [A] 1.6
Intermitt stroom (NO) [A] 1.76
Continue stroom (HO) [A] 1.8
Intermitt stroom (HO) [A] 2.7
Continustroom (I nom) (HO)[A] 1.6
Intermitt stroom (HO) [A] 2.4
Berekend brutogewicht [kg] 12.4
Berekend nettogewicht [kg] 12.1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-202PK55T4E55H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality