FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8382

Frequentieomvormers
FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P75K) 75 KW / 100 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP55/Type12 achterplaat
RFI klasse A1/B (C1)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: C2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 63.08 kg
Netto gewicht 61.24 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427371132

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P75K (P75K) 75 KW / 100 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing P55 IP55/Type12 achterplaat
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte C2 C2
Typecode deel 1 FC-302P75KT5P55H1BGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 150% (HO) [kW] 75
Vermogen 110% (NO) [kW] 90
Hoogte [mm] 780,0
Breedte zonder C-optie [mm] 370,0
Diepte [mm] 332,0
Diepte met optie A/B [mm] 332,0
kVA 102
Max. vermogensverlies NO [W] 1474
Max. vermogensverlies NO [W] 1474
Max. vermogensverlies HO [W] 1232
Max. vermogensverlies HO [W] 1232
Continue stroom (NO) [A] 177
Intermitt stroom (NO) [A] 195
Continue stroom (NO) [A] 160
Intermitt stroom (NO) [A] 176
Continue stroom (HO) [A] 147
Intermitt stroom (HO) [A] 220
Continustroom (I nom) (HO)[A] 130
Intermitt stroom (HO) [A] 195
Berekend brutogewicht [kg] 63.08
Berekend nettogewicht [kg] 61.24
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P75KT5P55H1BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality