FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B5903

Frequentieomvormers
FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P30K) 30 KW / 40 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP21 / Type 1
RFI klasse A2 (C3)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: C1
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 38.84 kg
Netto gewicht 37.34 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427336117

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P30K (P30K) 30 KW / 40 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E21 IP21 / Type 1
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte C1 C1
Typecode deel 1 FC-302P30KT5E21H2BGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 150% (HO) [kW] 30
Vermogen 110% (NO) [kW] 37
Hoogte [mm] 685,0
Breedte zonder C-optie [mm] 308,0
Diepte [mm] 311,0
Diepte met optie A/B [mm] 311,0
kVA 42.3
Max. vermogensverlies NO [W] 698
Max. vermogensverlies NO [W] 698
Max. vermogensverlies HO [W] 570
Max. vermogensverlies HO [W] 570
Continue stroom (NO) [A] 73
Intermitt stroom (NO) [A] 80.3
Continue stroom (NO) [A] 65
Intermitt stroom (NO) [A] 71.5
Continue stroom (HO) [A] 61
Intermitt stroom (HO) [A] 91.5
Continustroom (I nom) (HO)[A] 52
Intermitt stroom (HO) [A] 78
Berekend brutogewicht [kg] 38.84
Berekend nettogewicht [kg] 37.34
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P30KT5E21H2BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality