131B4977
Frequentieomvormers
FC-102P22KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P22K) 22 KW / 30 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De VLT® HVAC Drive is specifiek ontworpen voor ventilatie-, verwarmings- en koeltoepassingen. Met een uitgebreide reeks krachtige standaard en optionele functies biedt deze frequentieregelaar de laagste totale exploitatiekosten.