FC-102P22KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4272

Frequentieomvormers
FC-102P22KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P22K) 22 KW / 30 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P22KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 27.76 kg
Netto gewicht 26.81 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427226265

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nominaal vermogen P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B2 B2
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-102P22KT4E55H2XGC
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 22
Hoogte (mm) 664,0
Breedte zonder C optie (mm) 243,0
Diepte (mm) 261,0
Diepte met AB optie (mm) 261,0
kVA 30.5
Max. vermogensverlies NO [W] 525
Max. vermogensverlies NO [W] 525
Continustroom (I nom) (NO)[A] 44
Intermitt stroom (NO) [A] 48.4
Continustroom (I nom) (NO)[A] 40
Intermitt stroom (NO) [A] 44
Berekend brutogewicht [kg] 28.9
Berekend nettogewicht [kg] 28.6
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-102P22KT4E55H2XGC
Modelcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality