FC-102P4K0T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4235

Frequentieomvormers
FC-102P4K0T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A5
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P4K0T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 12.325 kg
Netto gewicht 12.3 kg
Volume 52.36 l
EAN 5702427226616

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nominaal vermogen P4K0 (P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A5 A5
Product catalogus GLBL Wereldwijd (Standard)
Typecode deel 1 FC-102P4K0T4E55H2XGC
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 4
Hoogte (mm) 420,0
Breedte zonder C optie (mm) 242,0
Diepte (mm) 200,0
Diepte met AB optie (mm) 200,0
kVA 6.93
Max. vermogensverlies NO [W] 124
Max. vermogensverlies NO [W] 124
Continustroom (I nom) (NO)[A] 10
Intermitt stroom (NO) [A] 11
Continustroom (I nom) (NO)[A] 8.2
Intermitt stroom (NO) [A] 9.02
Berekend brutogewicht [kg] 13.4
Berekend nettogewicht [kg] 13.1
Installatie van orderregel B901
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-102P4K0T4E55H2XGC
Modelcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality