FC-102P2K2T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4233

Frequentieomvormers
FC-102P2K2T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A5
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P2K2T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 12.45 kg
Netto gewicht 11.8 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427226630

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nominaal vermogen P2K2 (P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A5 A5
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-102P2K2T4E55H2XGC
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 2.2
Hoogte (mm) 420,0
Breedte zonder C optie (mm) 242,0
Diepte (mm) 200,0
Diepte met AB optie (mm) 200,0
kVA 3.88
Max. vermogensverlies NO [W] 88
Max. vermogensverlies NO [W] 88
Continustroom (I nom) (NO)[A] 5.6
Intermitt stroom (NO) [A] 6.16
Continustroom (I nom) (NO)[A] 4.8
Intermitt stroom (NO) [A] 5.28
Berekend brutogewicht [kg] 12.9
Berekend nettogewicht [kg] 12.6
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-102P2K2T4E55H2XGC
Modelcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality