FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

131B3729

Frequentieomvormers
FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A3
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, MCB-105 Relay Card

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 6.75 kg
Netto gewicht 6.16 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427176973

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nominaal vermogen P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BP MCB-105 Relay Card
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A3 A3
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-102P7K5T4E20H2XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 7.5
Hoogte (mm) 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 130,0
Breedte met twee C-opties [mm] 190,0
Diepte (mm) 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0
kVA 11.1
Max. vermogensverlies NO [W] 255
Max. vermogensverlies NO [W] 255
Continustroom (I nom) (NO)[A] 16
Intermitt stroom (NO) [A] 17.6
Continustroom (I nom) (NO)[A] 14.5
Intermitt stroom (NO) [A] 16
Berekend brutogewicht [kg] 7.3
Berekend nettogewicht [kg] 7
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-102P7K5T4E20H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality