131B3607
FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frequentieomvormers
FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 KW / 15 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Netschakelaar
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B1
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De VLT® HVAC Drive is specifiek ontworpen voor ventilatie-, verwarmings- en koeltoepassingen. Met een uitgebreide reeks krachtige standaard en optionele functies biedt deze frequentieregelaar de laagste totale exploitatiekosten.