FC-102P3K7T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXD0

131B3602

Frequentieomvormers
FC-102P3K7T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC-102
(P3K7) 3,7 KW / 5,0 HP, Driefase
200 - 240 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A3
Geen C1-optie, MCB-107 24V DC backup
Geen A-optie, MCB-101 General purp. I/O

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P3K7T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXD0

Productdata

Bruto gewicht 5.2 kg
Netto gewicht 4.9 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427176959

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nominaal vermogen P3K7 (P3K7) 3,7 KW / 5,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 2 200 - 240 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BK MCB-101 General purp. I/O
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie D0 MCB-107 24V DC backup
Framegrootte A3 A3
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-102P3K7T2E20H2XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXD0
Vermogen 110% (NO) [kW] 3.7
Hoogte (mm) 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 130,0
Breedte met twee C-opties [mm] 190,0
Diepte (mm) 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0
kVA 6.02
Max. vermogensverlies NO [W] 185
Continustroom (I nom) (NO)[A] 16.7
Intermitt stroom (NO) [A] 18.4
Berekend brutogewicht [kg] 6.9
Berekend nettogewicht [kg] 6.6
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-102P3K7T2E20H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBKCXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality