FC-102P1K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3343

Frequentieomvormers
FC-102P1K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP,
Driefase, 380 - 480 VAC,IP55 / Type 12
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A5
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P1K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 11.706 Kilogram
Netto gewicht 11.09 Kilogram
Volume 39.798 Liter
EAN 5702427174924

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nominaal vermogen P1K5 (P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A5 A5
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-102P1K5T4E55H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 1.5 1.5
Hoogte (mm) 420,0 420,0
Breedte zonder C optie (mm) 242,0 242,0
Diepte (mm) 200,0 200,0
Diepte met AB optie (mm) 200,0 200,0
kVA 2.84 2.84
Max. vermogensverlies NO [W] 62 62
Max. vermogensverlies NO [W] 62 62
Continustroom (I nom) (NO)[A] 4.1 4.1
Intermitt stroom (NO) [A] 4.51 4.51
Continustroom (I nom) (NO)[A] 3.4 3.4
Intermitt stroom (NO) [A] 3.74 3.74
Calculated Gross Weight [kg] 11.706
Calculated Net Weight [kg] 11.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-102P1K5T4E55H1XGX
Modelcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality