FC-102P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3319

Frequency Converter
FC-102P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P15K) 15 KW / 20 HP,
Three phase, 380 - 480 VAC,IP55 / Type12 Backplate
(H1) RFI Class A1/B (C1)
No brake chopper
Graphical Loc. Cont. Panel
Not coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
Frame: B1
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option

Other options according to Model Code

Typbezeichnung: FC-102P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 25.65 Kilogram
Gewicht netto 22.03 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427174894

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse P55 IP55 / Typ12 Rückplatte
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B1 B1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102P15KT4P55H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110% (NO) [KW] 15 15
Höhe [mm] 494,0 494,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 243,0 243,0
Tiefe [mm] 261,0 261,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 261,0 261,0
kVA 22.2 22.2
Verlustleistung NO [W] 392 392
Verlustleistung NO [W] 392 392
Dauerstrom (NO) [A] 32 32
Intermitt. Strom (NO) [A] 35.2 35.2
Dauerstrom (NO) [A] 27 27
Intermitt. Strom (NO) [A] 29.7 29.7
Calculated Gross Weight [kg] 25.65
Calculated Net Weight [kg] 22.03
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fabrik aus Auftragszeile G103 G103
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102P15KT4P55H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality