FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3266

Frequentieomvormers
FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P45K) 45 KW / 60 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A1/B (C1)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: C1
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 43.64 kg
Netto gewicht 42.14 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427225947

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P45K (P45K) 45 KW / 60 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte C1 C1
Typecode deel 1 FC-302P45KT5E55H1BGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 150% (HO) [kW] 45
Vermogen 110% (NO) [kW] 55
Hoogte [mm] 685,0
Breedte zonder C-optie [mm] 308,0
Diepte [mm] 311,0
Diepte met optie A/B [mm] 311,0
kVA 62.4
Max. vermogensverlies NO [W] 1083
Max. vermogensverlies NO [W] 1083
Max. vermogensverlies HO [W] 891
Max. vermogensverlies HO [W] 891
Continue stroom (NO) [A] 106
Intermitt stroom (NO) [A] 117
Continue stroom (NO) [A] 105
Intermitt stroom (NO) [A] 116
Continue stroom (HO) [A] 90
Intermitt stroom (HO) [A] 135
Continustroom (I nom) (HO)[A] 80
Intermitt stroom (HO) [A] 120
Berekend brutogewicht [kg] 43.64
Berekend nettogewicht [kg] 42.14
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P45KT5E55H1BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality