VLT® Safety Option MCB 152, gecoat

130B9860

Veiligheidsopties stellen machines in staat tot intelligente interactie met gebruikers om de veiligheid te verhogen, systeemkosten te verlagen, de flexibiliteit te verbeteren en de productiviteit te verhogen.
VLT® Safety Option MCB 152 biedt een intelligente, gebruiksvriendelijke oplossing om te voldoen aan de norm IEC 61800-5-2 voor functionele veiligheid en om de hoeveelheid kabels te verkleinen. Dankzij MCB 152 kan Safe Torque Off
(STO) overal worden geactiveerd, ongeacht waar het gevaar optreedt.

De nieuwe veiligheidsoptie is gecertificeerd volgens ISO 13849-1 PL d categorie 3 en SIL 2 conform IEC 61508.

Bij combinatie van VLT® Safety Option MCB 152, veldbusoptie VLT® PROFINET MCA 120 en de stuurkaart van de VLT® AutomationDrive ontstaat een PROFIsafe-apparaat.

Productdata

Bruto gewicht 0.61 kg
Netto gewicht 0.61 kg
Volume 3.791 dm3
EAN 5710107945986

Options

DrivePro categorie Reserveonderdeel, self-service
Reserveonderdeel
Options Control related options

SPARE PARTS FC 300 SERIES

A-optie (A2) MCB-112 + MCF107
(AX) Geen A-optie
(A0) PROFIBUS DP MCA 101
D-optie (DX) Geen D-optie
(D0) MCB-107 24V DC backup
Framegrootte C1
B1
C2
A1
B2
C3
A2
B3
C4
A3
B4
A4
A5
Rem - Veilige stop (T) Veilige stop
(U) Remchopper + Veilige stop

ACCESSORIES FC 300 SERIES

A-optie (A2) MCB-112 + MCF107
(AX) Geen A-optie
(A0) PROFIBUS DP MCA 101
D-optie (DX) Geen D-optie
(D0) MCB-107 24V DC backup
Framegrootte C1
B1
C2
A1
B2
C3
A2
B3
C4
A3
B4
A4
A5

Options

Options Control related options

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality