Achterwand IP21/Type 1, IP55/Type 12, C2

130B3911

FC 300 back cover for the devices in IP21 / 55 Case size C2

Productdata

Bruto gewicht 2.313 kg
Netto gewicht 2.081 kg
Volume 0 l
EAN 5710107608560

Mechanics

Mechanische onderdelen Behuizing achterkant

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Behuizing (P55) IP55/Type12+ Back plate
(P21) IP21/Type 1 Back plate
Framegrootte C2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Behuizing (P55) IP55/Type12+ Back plate
(P21) IP21/Type 1 Back plate
DrivePro categorie Reserveonderdeel
Framegrootte C2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Behuizing (P55) IP55/Type12 achterplaat
(P21) IP21/Type 1 achterplaat
Framegrootte C2

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Behuizing (P55) IP55/Type12+ Back plate
(P21) IP21/Type 1 Back plate
Framegrootte C2

ACCESSORIES for FC-321

Framegrootte C2

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Behuizing (E55) IP55/Type 12
(E21) IP21/Type 1
Framegrootte C2

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Behuizing (E55) IP55/Type 12
(E21) IP21/Type 1
Framegrootte C2

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Framegrootte C2

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Framegrootte C2

Options

Options Enclosure related options

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality