VLT® Safety Option MCB 150, gecoat
130B3280
Veiligheidsmodules stellen machines in staat tot intelligente interactie met gebruikers om de veiligheid te verhogen, systeemkosten te verlagen, de flexibiliteit te verbeteren en de productiviteit te verhogen.
VLT® MCB 15x Safe opties bieden een intelligente, gebruiksvriendelijke oplossing om te voldoen aan de norm IEC 61800-5-2 voor functionele veiligheid en om de hoeveelheid kabels te verkleinen.
De nieuwe veiligheidsmodule is gecertificeerd volgens ISO 13849-1 PL d categorie 3 en SIL 2 conform IEC 61508.