Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
130B3258 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
VLT® Common Mode Filter MCC105, beh. C
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B3258
HF Common Mode KIT FOR C-FRAME
Nanocrystalline cores for FC 100, FC 200 and FC 300
to lower common-mode interference and reduce bearing currents
(One pack contains 2 cores)
380-500 V (T5):
50 m 2 pcs
100 m 2 pcs
150 m 4 pcs
300 m 4 pcs
525-690 V (T7):
50 m 2 pcs
100 m 4 pcs
150 m 4 pcs
300 m 4 pcs
Dimensions (HxWxD):
Outside 61x102x37 mm
Inside 28x69x37 mm
Weight: 1.6kg / core
Kwantiteit prijzen
Hoeveelheid | Units of measure | Prijs |
---|