VLT® Modbus TCP MCA 122, gecoat

130B1296

Het eerste industriële, op Ethernet gebaseerde protocol voor automatisering. Wordt aangesloten op Modbus TCP-netwerken. Maakt een verbindingsinterval vanaf slechts 5 ms in beide richtingen mogelijk, waardoor het een van de snelst werkende Modbus TCP-apparaten op de markt is. In verband met masterredundantie is hot-swapping tussen twee masters mogelijk.

Productdata

Bruto gewicht 0.63 kg
Netto gewicht 0.556 kg
Volume 3.549 dm3
EAN 5710107611065

Options

Options Control related options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

A Opties (AQ) MCA-122 Modbus TCP

SPARE PARTS FC 200 SERIES

A Opties (AQ) MCA-122 Modbus TCP

SPARE PARTS FC 300 SERIES

A-optie (AQ) Modbus TCP MCA 122
DrivePro categorie Aanbevolen reserveonderdeel
Reserveonderdeel, self-service
Reserveonderdeel

SPARE PARTS FC 103 SERIES

A-optie (AQ) Modbus TCP MCA 122

ACCESSORIES for FC-321

A-optie (AX) Geen A-optie

ACCESSORIES FC 100 SERIES

A Opties (AX) Geen veldbusoptie
Gecoate printplaat (C) Gecoate printplaat

ACCESSORIES FC 103 SERIES

A-optie (AX) Geen A-optie
Coating printkaart (C) Gecoate printkaart

ACCESSORIES FC 300 SERIES

A-optie (AX) Geen A-optie

Options

Options Control related options

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality