MCA114 Profibus converter
130B1246
Een speciale uitvoering van de PROFIBUS-optie die VLT® 5000-commando's nabootst in de VLT® AutomationDrive. De VLT® 5000 kanworden vervangen door de VLT® AutomationDrive of een bestaand systeem kan worden uitgebreid zonder dat een kostbare wijziging van het PLC-programma nodig is. Bij een upgrade naar een andere veldbus kan de geïnstalleerde omzetter eenvoudig worden verwijderd en vervangen door een nieuwe optie. Hierdoor wordt uw investering zeker gesteld zonder verlies aan flexibiliteit. De optie biedt ondersteuning voor DPV1.