Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
130B1210 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
VLT® Relais optie MCB 105, gecoat
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B1210
Relay extension for FC 100 and FC 300.
Extension with 3 additional load relays (changeover contacts),
easy to retrofit thanks to modular technology.
Painted version for harsh environments,
easy to retrofit thanks to modular technology.
Max. Load 240V AC (resistive): 2 A
Max. Load 240V AC (Cos Phi 0.4): 0.2 A
Max. Load 24V DC (ohmic): 1 A
Max. Load 24V DC (inductive): 0.1 A
Kwantiteit prijzen
Hoeveelheid | Units of measure | Prijs |
---|