Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
130B1155 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
USB extension Cable, 350mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B1155
USB-uitbreiding voor IP 55- en IP 66-behuizingen.
Hierdoor wordt de USB-aansluiting buiten de frequentieregelaar toegankelijk. De USB-uitbreiding is ontworpen voor montage ineen kabelwartel in de onderkant van de frequentieregelaar, waardoor pc-communicatie zeer eenvoudig wordt, ook bij frequentieregelaars met een hoge IP-classificatie.
.
USB-uitbreiding voor de behuizingen A5-B1
.
kabel van 35 cm
Kwantiteit prijzen
Hoeveelheid | Units of measure | Prijs |
---|