LCP montageset met grafisch LCP 102, 3 m

130B1113

De set omvat het grafisch LCP, bevestigingsmateriaal, 3 m kabel en een pakking.

Productdata

Bruto gewicht 0.6 kg
Netto gewicht 0.55 kg
Volume 0 l
EAN 5702427148680

ACCESSORIES for FC-321

VLT Serie 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Bedieningspaneel Geen locaal bedieningspaneel
Behuizing (E20) IP20
(E21) IP21/Type 1
(P21) IP21/Type 1 Back plate
(P20) IP20 + backplate

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Behuizing (E20) IP20
(E21) IP21/Type 1
(P21) IP21/Type 1 Back plate
(P20) IP20 + backplate
LCP (X) Geen lokaal bed.paneel

Options

Options Control related options

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality