VLT® Control Panel LCP 102

130B1107

VLT Control Panel LCP 102
Verlicht grafisch display met onopgemaakte tekst.
Biedt ondersteuning voor alle talen en teksttekens.
Snelmenu voor snelle inbedrijfstelling.
Opslag- en kopieerfunctie voor parametersets.
Online help voor alle functies.

Productdata

Bruto gewicht 139 g
Netto gewicht 100.1 g
Volume 0.939 l
EAN 5702427150782

Options

Options Interface board options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Bedieningspaneel (G) Grafisch LCP

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Bedieningspaneel (G) Grafisch LCP

SPARE PARTS FC 300 SERIES

LCP (G) Grafisch lokaal bed.paneel

SPARE PARTS FC 103 SERIES

DrivePro categorie Aanbevolen reserveonderdeel
Reserveonderdeel, self-service
Reserveonderdeel
LCP (G) Grafisch lokaal bed.paneel

SPAREPARTS for FC-321

Behuizing (E20) IP20 / Chassis
IP20 / Chassis Backplate
LCP (G) Grafisch lokaal bed.paneel

ACCESSORIES DriveMotor FCM 106

FCM Vermogen 18.5 kW /25 HP
5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
1.5 kW /2.0 HP
11 kW /15 HP
22 kW /30 HP
1.1 kW /1.5 HP
15 kW /20 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Bedieningspaneel Geen locaal bedieningspaneel
(N) Numeriek LCP

ACCESSORIES FC 103 SERIES

LCP (X) Geen lokaal bed.paneel
(N) Numeriek lokaal bed.paneel

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Framegrootte K5
Vermogensklasse (PK37) 0,37 kW / 0,50 HP

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Vermogen 1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
18.5 kW /25 HP
5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
0.55 kW /0.75 HP
11 kW /15 HP
22 kW /30 HP
15 kW /20 HP
0.75 kW /1.0 HP

Options

Options Control related options

Allocate codes for sales

51

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality