Geschakelde voeding (SMPS) 11 kW 690 V

130B0270

Productdata

Bruto gewicht 0.7 kg
Netto gewicht 0.7 kg
Volume 6.186 l
EAN 5710107576050

Printed Circuit Board (PCA)

Printplaateenheden Schakelende voedingskaart

SPARE PARTS FC 100 SERIES

DrivePro categorie Reserveonderdeel, koffer
Aanbevolen reserveonderdeel
Reserveonderdeel
Fasen (T) 3 fasen
FC Vermogen (P11K) 11 KW
Framegrootte B2
Netspanning (7) 525 - 690 VAC

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Fasen (T) 3 fasen
FC Vermogen (P11K) 11 KW
Framegrootte B2
Netspanning (7) 525 - 690 VAC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Fase (T) Driefase
Framegrootte B2
Netspanning (7) 525 - 690 VAC *
Nominaal vermogen (P11K) 11 KW / 15 HP

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Fase (T) Driefase
Framegrootte B2
Netspanning (7) 525 - 690 VAC *
Nominaal vermogen 11 KW / 15 HP

Allocate codes for sales

51

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality