Scroll compressor, MLZ019T4LP9B

121L8425

Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Productdata

Bruto gewicht 32.55 Kilogram
Netto gewicht 31 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424537333

 

Aansluittype Soldeer
Aantal starts per uur [max.] 12
Afmeting zuigaansluiting [inch] 3/4 in
Brand technique Scrollcompressor
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Configuratiecode Enkel
Description MLZ019T4B
Diameter [mm] 164 mm
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] 2900 rpm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] 3500 rpm
Economizer Nee
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Fase 3
Fitting standard ODF
Frequentie [Hz] 50/60
Gauge port HP GEEN
Gauge port LP GEEN
Glass mounting Met schroefdraad
Goedkeuring CE
UKCA
UL
Grootte persaansluiting [inch] 1/2 in
Grootte persaansluitingspijp [inch] 1/2 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 415 V
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 460 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 457 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 506 V
Hoogte persaansluiting [mm] 360 mm
Hoogte vanaf basisplaat [mm] 393 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm] 231 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP22
Kleur Blauw
Koelmiddel(en) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
Koppel glas [Nm] 53 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.] 3.63 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 460 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 342 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 414 V
LRA 45 A
Materiaal zuigaansluiting -
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 9.5 A
Model number MLZ019T4LP9B
Motorbeveiliging Inwendige overbelastingsbeveiliging
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil type POE
Olie aftap 1/4'' flare
Oliereferentie 215PZ
Olievereffening GEEN
Olievulling [l] 1.14 L
Productgroep Hermetic compressors
Productnaam Scroll compressor MLZ
RLA 6.1 A
Segmentgebruik Koeling MT
Koeling HT
Slagvolume [cm3] 43.51 cm³
Spanning van condensator A [V] 370 V
Stroomaansluitingen Kabelschoen
Technologie Scroll
Tekeningnummer 8590030
Type MLZ019B
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verpakkingshoeveelheid 1
Viscositeit [cP] 46 cP
Vloeistofinjectie Nee
Voeding compressor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Wikkelweerstand 1-2 [ohm] 4.66
Wikkelweerstand 1-3 [ohm] 3.42
Wikkelweerstand 2-3 [ohm] 4.66
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] 3/4 in

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality