Scroll compressor, DSH090A9ALC
120H1862
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
Bruto gewicht | 61.91 Kg |
Netto gewicht | 59.41 Kg |
Volume | 0.921 Cubic.mtr |
EAN | 5702424640859 |
Bruto gewicht | 61.91 Kg |
Netto gewicht | 59.41 Kg |
Volume | 0.921 Cubic.mtr |
EAN | 5702424640859 |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 15 N-m |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 1/8 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Breedte [mm] | 230 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | DSH090-9 |
Diameter [mm] | 243 mm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 60 |
Gauge port HP | GEEN |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 7/8 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 7/8 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 400 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 440 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 451 mm |
Hoogte vanaf basisplaat [mm] | 470 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 235 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R410A R452B R454B |
Koppel aarde [Nm] | 2 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 8 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 342 V |
Lage zijde TS max. | 55 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
Lengte [mm] | 230 mm |
LRA | 124 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Maximale werkstroom [MOC] | 23 A |
Model number | DSH090A9ALC |
Motorbeveiliging | Inwendige overbelastingsbeveiliging |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Oil type | POE |
Oliereferentie | 160SZ |
Olievereffening | 1-3/4"Rotolock |
Olievulling [l] | 3 L |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
Productgroep | Hermetic compressors |
Productnaam SCIP-dossier | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 18.6 A |
SCIP-dossiernr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Segmentgebruik | Airconditioning |
Slagvolume [cm3] | 88.4 cm³ |
Stroomaansluitingen | Schroef 4,8 mm |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 8560176 |
Test HP [bar] [max.] | 48.7 bar |
Test LP [bar] [max.] | 33.3 bar |
Testdif. [bar] [max.] | 37 bar |
Totale hoogte [mm] | 485 mm |
Type | DSH090 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Viscositeit [cP] | 32 cP |
Voeding compressor [V] | 380-400/3/60 |
Volume hoge zijde | 0.7 L |
Volume lage zijde | 11.7 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 1.05 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1 1/8 in |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 15 N-m |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 1/8 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Breedte [mm] | 230 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | DSH090-9 |
Diameter [mm] | 243 mm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 60 |
Gauge port HP | GEEN |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 7/8 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 7/8 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 400 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 440 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 451 mm |
Hoogte vanaf basisplaat [mm] | 470 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 235 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R410A R452B R454B |
Koppel aarde [Nm] | 2 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 8 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 342 V |
Lage zijde TS max. | 55 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
Lengte [mm] | 230 mm |
LRA | 124 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Maximale werkstroom [MOC] | 23 A |
Model number | DSH090A9ALC |
Motorbeveiliging | Inwendige overbelastingsbeveiliging |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Oil type | POE |
Oliereferentie | 160SZ |
Olievereffening | 1-3/4"Rotolock |
Olievulling [l] | 3 L |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
Productgroep | Hermetic compressors |
Productnaam SCIP-dossier | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 18.6 A |
SCIP-dossiernr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Segmentgebruik | Airconditioning |
Slagvolume [cm3] | 88.4 cm³ |
Stroomaansluitingen | Schroef 4,8 mm |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 8560176 |
Test HP [bar] [max.] | 48.7 bar |
Test LP [bar] [max.] | 33.3 bar |
Testdif. [bar] [max.] | 37 bar |
Totale hoogte [mm] | 485 mm |
Type | DSH090 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Viscositeit [cP] | 32 cP |
Voeding compressor [V] | 380-400/3/60 |
Volume hoge zijde | 0.7 L |
Volume lage zijde | 11.7 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 1.05 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1 1/8 in |