Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] |
0 N-m |
Aansluittype |
Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] |
12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] |
1 3/8 in |
Brand technique |
Scrollcompressor |
Capaciteitsregeling |
Vaste snelheid |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Configuratiecode |
Enkel |
Contain batteries |
No |
Description |
PSH034-4 |
Diameter [mm] |
245 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] |
2900 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] |
3500 rpm |
Economizer |
Nee |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
PSH |
Fase |
3 |
Fitting standard |
ODF |
Frequentie [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
GEEN |
Gauge port LP |
Schrader |
Glass mounting |
Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] |
7/8 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] |
7/8 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] |
400 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] |
460 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] |
440 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] |
506 V |
Hoge zijde TS max. |
150 °C |
Hoge zijde TS min. |
-35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] |
509 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] |
278 mm |
HP fabriek [bar] |
0 bar |
IP protection class |
IP54 (met kabelwartel) |
Kleur |
Blauw |
Koelmiddel(en) |
R410A |
Koppel aarde [Nm] |
2 N-m |
Koppel glas [Nm] |
50 N-m |
Koppel vermogen [Nm] |
3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] |
7.9 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] |
380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] |
460 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] |
340 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] |
414 V |
Lage zijde TS max. |
55 °C |
Lage zijde TS min. |
-35 °C |
LP fabriek [bar] |
0 bar |
LRA |
158 A |
Materiaal zuigaansluiting |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
Maximale werkstroom [MOC] |
31 A |
MCC |
33 A |
Model number |
PSH034A4CLD |
Motorbeveiliging |
Inwendige overbelastingsbeveiliging |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type |
POE |
Oliereferentie |
160SZ |
Olievereffening |
1-3/4'' rotolock |
Olievulling [l] |
3.3 L |
Productgroep |
Hermetic compressors |
Productnaam |
Scroll compressor PSH |
Productnaam SCIP-dossier |
PSH019-039 |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
23.6 A |
SCIP-dossiernr. |
d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
Segmentgebruik |
Verwarming |
Slagvolume [cm3] |
151.2 cm³ |
Stroomaansluitingen |
Schroef 4,8mm |
Technologie |
Scroll |
Tekeningnummer |
8560053a |
Test HP [bar] [max.] |
48.7 bar |
Test LP [bar] [max.] |
33.3 bar |
Testdif. [bar] [max.] |
37 bar |
Totale hoogte [mm] |
543 mm |
Type |
PSH034 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
19 21 24 12 13 18 |
UL evaluated |
Yes |
Verpakking |
Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingsbreedte [mm] |
370 mm |
Verpakkingsgewicht [kg] |
70 kg |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
Verpakkingshoogte [mm] |
596 mm |
Verpakkingslengte [mm] |
470 mm |
Verzonden bevestiging |
Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden instructies |
Installatie-instructies |
Verzonden module |
perstemperatuursensor vloeistofinjectieklep Besturingsapparaat (OCS) gemonteerd in aansluitdoos carterverwarming |
Verzonden olie |
Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] |
32 cP |
Voeding compressor [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Volume hoge zijde |
0.7 L |
Volume lage zijde |
13.6 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] |
0.83 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] |
1 3/8 in |