Scroll compressor, SH161A4ALC

120H0023

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Productdata

Bruto gewicht 73.47 Kilogram
Netto gewicht 69 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702428585385

 

Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] 15 N-m
Aansluittype Soldeer
Aantal starts per uur [max.] 12
Afmeting zuigaansluiting [inch] 1 3/8 in
Brand technique Scrollcompressor
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Configuratiecode Enkel
Contain batteries No
Description SH161-4
Diameter [mm] 243 mm
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] 2900 rpm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] 3500 rpm
Economizer Nee
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
Fase 3
Fitting standard ODF
Frequentie [Hz] 50/60
Gauge port HP GEEN
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Met schroefdraad
Goedkeuring CE
UL
UKCA
Grootte persaansluiting [inch] 7/8 in
Grootte persaansluitingspijp [inch] 7/8 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 400 V
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 460 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 440 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 506 V
Hoge zijde TS max. 150 °C
Hoge zijde TS min. -35 °C
Hoogte persaansluiting [mm] 509 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm] 278 mm
HP fabriek [bar] 0 bar
IP protection class IP54 (met kabelwartel)
Kleur Blauw
Koelmiddel(en) R410A
Koppel aarde [Nm] 2 N-m
Koppel glas [Nm] 50 N-m
Koppel vermogen [Nm] 3 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.] 7.9 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 460 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 342 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 414 V
Lage zijde TS max. 55 °C
Lage zijde TS min. -35 °C
LP fabriek [bar] 0 bar
LRA 158 A
Materiaal zuigaansluiting -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Maximale werkstroom [MOC] 31 A
MCC 35 A
Model number SH161A4ALC
Motorbeveiliging Inwendige overbelastingsbeveiliging
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil type POE
Oliereferentie 160SZ
Olievereffening 1-3/4'' rotolock
Olievulling [l] 3.3 L
Productgroep Hermetic compressors
Productnaam Scroll compressor SH
Productnaam SCIP-dossier CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 23.6 A
SCIP-dossiernr. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Segmentgebruik Airconditioning
Slagvolume [cm3] 151.7 cm³
Stroomaansluitingen Schroef 4,8mm
Technologie Scroll
Tekeningnummer 8560003
Test HP [bar] [max.] 48.7 bar
Test LP [bar] [max.] 33.3 bar
Testdif. [bar] [max.] 37 bar
Totale hoogte [mm] 540 mm
Type SH161
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verpakkingsbreedte [mm] 370 mm
Verpakkingsgewicht [kg] 70 kg
Verpakkingshoeveelheid 1
Verpakkingshoogte [mm] 596 mm
Verpakkingslengte [mm] 470 mm
Verzonden bevestiging Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen
Verzonden instructies Installatie-instructies
Verzonden olie Initiële olieverversing
Viscositeit [cP] 32 cP
Voeding compressor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Volume hoge zijde 0.7 L
Volume lage zijde 13.6 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] 0.83 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] 1 3/8 in

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality