Scroll compressor, VZN175AGANA

120G0465

Refrigerants: R290, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Productdata

Bruto gewicht 77 Kilogram
Netto gewicht 62 Kilogram
Volume 0.921 Cubic meter
EAN 5715162702819

 

Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] 15 N-m
Aansluittype Soldeer
Aantal starts per uur [max.] 12
Afmeting zuigaansluiting [inch] 1 5/8 in
Brand technique Scrollcompressor
Capaciteitsregeling Omvormer
CE evaluated Yes
Configuratiecode Enkel
Contain batteries No
Description VZN175AG
Diameter [mm] 226 mm
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] 3000 rpm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] 3600 rpm
Economizer Nee
Family VZN
Fase 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard ODF
Frequentie [Hz] 30 - 140
Gauge port HP GEEN
Gauge port LP GEEN
Glass mounting Gesoldeerd
Goedkeuring CE
UKCA
Grootte persaansluiting [inch] 1 1/8 in
Grootte persaansluitingspijp [inch] 1 1/8 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 480 V
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 480 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 528 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 528 V
Hoge zijde TS max. 150 °C
Hoge zijde TS min. -35 °C
Hoogte persaansluiting [mm] 510 mm
Hoogte vanaf basisplaat [mm] 529 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm] 292 mm
IP protection class IP54 (met kabelwartel)
Koelmiddel(en) R290
Koppel aarde [Nm] 2 N-m
Koppel glas [Nm] 50 N-m
Koppel vermogen [Nm] 3 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.] 5 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 380 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 342 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 342 V
Lage zijde TS max. 70 °C
Lage zijde TS min. -35 °C
Materiaal zuigaansluiting -
Max pressure (PS) - high side 38 bar
Max pressure (PS) - low side 30.3 bar
Maximale werkstroom [MOC] 52 A
Model number VZN175AGANA
Motorbeveiliging Motorbeveiliging door frequentieomvormer
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil type POE
Oliereferentie 160SZ
Olievereffening GEEN
Olievulling [l] 3.3 L
Productgroep Hermetic compressors
Productnaam Scroll compressor VZN
Productnaam SCIP-dossier VZN086-175
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 148ab985-4481-4d7b-85df-eb3f105a4735
Segmentgebruik Airconditioning
Slagvolume [cm3] 175 cm³
Stroomaansluitingen Schroef 4,8mm
Technologie Scroll drive required
Tekeningnummer 8560262
Totale hoogte [mm] 544.4 mm
Type VZN175
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verpakkingshoeveelheid 1
Viscositeit [cP] 32 cP
Voeding compressor [V] 380-480/3/50-60
Volume hoge zijde 1.3 L
Volume lage zijde 10.8 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] 0.06 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] 1 5/8 in

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality