Scroll compressor, VZH065CGAMA

120G0403

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Productdata

Bruto gewicht 38.5 Kilogram
Netto gewicht 35 Kilogram
Volume 0.336 Cubic meter
EAN 5715162515303

 

Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] 11 N-m
Aansluittype Soldeer
Aantal starts per uur [max.] 12
Afmeting zuigaansluiting [inch] 7/8 in
Brand technique Scrollcompressor
Capaciteitsregeling Omvormer
Configuratiecode Enkel
Description VZH065CGM
Diameter [mm] 184 mm
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] 3000 rpm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] 3600 rpm
Economizer Nee
Family VZH
Fase 3
Fitting standard ODF
Frequentie [Hz] 15 - 100
Gauge port HP GEEN
Gauge port LP GEEN
Glass mounting GEEN
Goedkeuring CE
UL
UKCA
Grootte persaansluiting [inch] 3/4 in
Grootte persaansluitingspijp [inch] 3/4 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 480 V
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 480 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 528 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 528 V
Hoge zijde TS max. 150 °C
Hoge zijde TS min. -35 °C
Hoogte persaansluiting [mm] 422 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm] 280 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP22
Koelmiddel(en) R410A
R452B
R454B
Koppel aarde [Nm] 2 N-m
Koppel vermogen [Nm] 3 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.] 5.4 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 380 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 342 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 342 V
Lage zijde TS max. 55 °C
Lage zijde TS min. -35 °C
Materiaal zuigaansluiting -
Max pressure (PS) - high side 44.1 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Maximale werkstroom [MOC] 27.1 A
Model number VZH065CGAMA
Motorbeveiliging Motorbeveiliging door frequentieomvormer
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil type POE
Olie aftap 1/4'' NPT
Oliereferentie POE46-RL46HB
Olievulling [l] 1.73 L
Product Name Description Scroll compressor VZH
Productgroep Hermetic compressors
Productnaam SCIP-dossier VZH052-065
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. c39c75f3-b3b0-4ac9-b760-85ee473c38de
Segmentgebruik Airconditioning
Slagvolume [cm3] 65.1 cm³
Stroomaansluitingen Kabelschoen
Technologie Scroll
Tekeningnummer 8590073
Totale hoogte [mm] 455 mm
Type VZH065M
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Viscositeit [cP] 46 cP
Vloeistofinjectie Nee
Voeding compressor [V] 380-480/3/50-60
Volume hoge zijde 0.7 L
Volume lage zijde 5.1 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] 0.177 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] 7/8 in

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality