Scroll compressor, VZH044CGAMB
120G0358
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack
Bruto gewicht | 37.5 Kilogram |
Netto gewicht | 27 Kilogram |
Volume | 0.682 Cubic meter |
EAN | 5702424659288 |
Bruto gewicht | 37.5 Kilogram |
Netto gewicht | 27 Kilogram |
Volume | 0.682 Cubic meter |
EAN | 5702424659288 |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 11 N-m |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 3/4 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Capaciteitsregeling | Omvormer |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | VZH044CGM |
Diameter [mm] | 164 mm |
Discharge connection material | Koper |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3600 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 15 - 100 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 1/2 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 1/2 in |
Hoek persaansl. [°] | 90 ° |
Hoek zuigaansluiting [°] | 90 ° |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 480 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 480 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 528 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 528 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 378 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 249 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R410A R452B R454B |
Koppel aarde [Nm] | 2 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 3.6 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 342 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 342 V |
Lage zijde TS max. | 55 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
Materiaal zuigaansluiting | Koper |
Max pressure (PS) - high side | 44.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Maximale werkstroom [MOC] | 15.5 A |
Model number | VZH044CGAMB |
Motorbeveiliging | Motorbeveiliging door frequentieomvormer |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Oliereferentie | POE46-RL46HB |
Olievereffening | 1-3/4'' rotolock |
Olievulling [l] | 1.41 L |
Opmerkingen persaansluiting | Rubberen plug |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Productgroep | Hermetic compressors |
Productnaam SCIP-dossier | VZH028-044 / VLZ028-044 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
Segmentgebruik | Airconditioning |
Slagvolume [cm3] | 44.5 cm³ |
Stroomaansluitingen | Kabelschoen |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 8590076 |
Totale hoogte [mm] | 421 mm |
Type | VZH044M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 6 |
Viscositeit [cP] | 46 cP |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 380-480/3/50-60 |
Volume hoge zijde | 0.5 L |
Volume lage zijde | 3.2 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.71 Ohms |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 3/4 in |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 11 N-m |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 3/4 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Capaciteitsregeling | Omvormer |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | VZH044CGM |
Diameter [mm] | 164 mm |
Discharge connection material | Koper |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3600 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 15 - 100 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 1/2 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 1/2 in |
Hoek persaansl. [°] | 90 ° |
Hoek zuigaansluiting [°] | 90 ° |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 480 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 480 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 528 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 528 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 378 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 249 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R410A R452B R454B |
Koppel aarde [Nm] | 2 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 3.6 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 342 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 342 V |
Lage zijde TS max. | 55 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
Materiaal zuigaansluiting | Koper |
Max pressure (PS) - high side | 44.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Maximale werkstroom [MOC] | 15.5 A |
Model number | VZH044CGAMB |
Motorbeveiliging | Motorbeveiliging door frequentieomvormer |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Oliereferentie | POE46-RL46HB |
Olievereffening | 1-3/4'' rotolock |
Olievulling [l] | 1.41 L |
Opmerkingen persaansluiting | Rubberen plug |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Productgroep | Hermetic compressors |
Productnaam SCIP-dossier | VZH028-044 / VLZ028-044 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
Segmentgebruik | Airconditioning |
Slagvolume [cm3] | 44.5 cm³ |
Stroomaansluitingen | Kabelschoen |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 8590076 |
Totale hoogte [mm] | 421 mm |
Type | VZH044M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 6 |
Viscositeit [cP] | 46 cP |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 380-480/3/50-60 |
Volume hoge zijde | 0.5 L |
Volume lage zijde | 3.2 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.71 Ohms |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 3/4 in |