Reciprocating compressor, NTZ068A5LR1B

120F0232

Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack

Productdata

Bruto gewicht 25.576 Kilogram
Netto gewicht 25 Kilogram
Volume 37.73 Liter
EAN 5702428665681

 

Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] 15 N-m
Aansluittype Rotolock
Aantal starts per uur [max.] 12
Afmeting zuigaansluiting [inch] 1 1/4 in
Brand technique Zuigercompressor
Capaciteit van condensator A 20 µF
Capaciteit van condensator B 100 µF
Capaciteit van condensator C 10 µF
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilinder 1
Configuratiecode Enkel
Description NTZ068-5B
Diameter [mm] 224 mm
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] 2900 rpm
Economizer Nee
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
Fase 1
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frequentie [Hz] 50
Gauge port HP GEEN
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Met schroefdraad
Goedkeuring CCC
CE
UL
UKCA
Grootte persaansluiting [inch] 1 in
Grootte persaansluitingspijp [inch] 1/2 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 240 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 264 V
Hoge zijde TS max. 150 °C
Hoge zijde TS min. -35 °C
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] 1.07
Hoogte persaansluiting [mm] 68 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm] 263 mm
HP fabriek [bar] 25 bar
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] 3.26
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP55 (met kabelwartel)
Kleur Blauw
Koelmiddel(en) R404A
R452A
R454C
R455A
Koppel aarde [Nm] 3 N-m
Koppel glas [Nm] 50 N-m
Koppel GP LP [Nm] 15 N-m
Koppel olievereffening [Nm] 30 N-m
Koppel vermogen [Nm] 3 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.] 2.5 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 198 V
Lage zijde TS max. 50 °C
Lage zijde TS min. -35 °C
LP fabriek [bar] 25 bar
LRA 53 A
Materiaal zuigaansluiting -
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22 bar
MCC 17 A
Model number NTZ068A5LR1B
Montage-opmerking (wordt alleen geleverd met rotolock-versie)
Motorbeveiliging Inwendige overbelastingsbeveiliging
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Oliereferentie 175PZ
Olievereffening 3/8" flare SAE
Olievulling [l] 0.95 L
Productgroep Hermetic compressors
Productnaam Reciprocating compressor NTZ
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segmentgebruik Koeling LT
Slagvolume [cm3] 68 cm³
Spanning van condensator A [V] 440 V
Spanning van condensator B [V] 330 V
Spanning van condensator C [V] 440 V
Stroomaansluitingen Kabelschoen
Technologie Zuiger
Tekeningnummer 8501026f
Test HP [bar] [max.] 30 bar
Test LP [bar] [max.] 25 bar
Testdif. [bar] [max.] 30 bar
Totale hoogte [mm] 333 mm
Type NTZ068
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Yes
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verpakkingsbreedte [mm] 285 mm
Verpakkingshoeveelheid 1
Verpakkingshoogte [mm] 370 mm
Verpakkingslengte [mm] 385 mm
Verzonden bevestiging Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen
Verzonden fittingen Soldeermoffen, rotolockmoeren en pakkingen voor zuig en pers
Verzonden instructies Installatie-instructies
Verzonden olie Initiële olieverversing
Voeding compressor [V] 220-240/1/50
Volume hoge zijde 0.3 L
Volume lage zijde 7.5 L
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] 5/8 in

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality